Los codos (curvas) de radio largo de calibre 18 permiten cambiar la dirección del flujo de aire en una línea de conductos de recolección de polvo. Los codos de acero galvanizado calibre 18 son estándar con extremos de brida angular (ANGFL). Las bridas angulares se fijan sin apretar y se retienen mediante un labio Vanstone.
Todos los codos Nordfab están disponibles en curvas de 90°, 60°, 45° y 30°.
La construcción de acero de calibre 18 proporciona durabilidad adicional para aplicaciones de alto desgaste.
Póngase en contacto con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de material/calibre.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |