La tubería para conductos con bridas de calibre 18 de Nordfab proporciona durabilidad adicional para aplicaciones de alto desgaste.
La brida en ángulo rotacional se retiene mediante un labio Van Stone en el extremo de la tubería. Brida totalmente soldada bajo pedido.
Úselo con nuestro adaptador de brida en ángulo para conexiones rápidas a tuberías y accesorios QF.
Juntas de brida angular disponibles.
• Disponible en galvanizado y acero inoxidable 304 (como se muestra a continuación) o acero inoxidable 316 o acero al carbono opcional
• Disponible con extremos QF en diámetros de hasta 24" y otros tipos de extremos diversos
• Calibres opcionales 22, 20, 16, 14, 12 y 10
Póngase en contacto con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de material/calibre.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |