Los adaptadores de manguera Nordfab QF® proporcionan conexión desde los conductos Quick-Fit ® (QF) a la manguera flexible. El extremo de la manguera tiene cuentas para ayudar a retener la manguera con la abrazadera de manguera o la abrazadera de puente.
Para usar con manguera de caucho negro flexible Nordfab, manguera de caucho transparente o manguera de uretano disipadora de estática.
- Disponible en acero galvanizado y 304SS (como se muestra a continuación) o 316SS opcional o acero al carbono.
- Disponible con extremos con bridas en diámetros de hasta 72" y otros tipos de extremos diferentes
- Calibres opcionales estándar 22 y 20, 18, 14 y 12
Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tipos de extremos personalizados, tamaños más grandes y opciones de materiales/calibradores.
Quick-Fit se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, dondequiera que se requiera recolección de polvo o transferencia de partículas finas. Quick-Fit ahorra tiempo y dinero en la instalación, es fácil de limpiar, se adapta a los conductos existentes y se reutiliza fácilmente durante las reconfiguraciones del taller. Obtenga más información sobre por qué Quick-Fit puede ser la mejor solución para usted.