Los adaptadores para máquinas Nordfab QF® permiten una fácil conexión de conductos Quick-Fit (QF) a máquinas que requieren eliminación de polvo o humos.
La construcción de acero de calibre 16 proporciona un material más grueso para usar donde sea necesario para mayor durabilidad, por ejemplo, aplicaciones de materiales abrasivos.
Los tipos de extremos son QF (borde enrollado) a NOFIT (borde liso). Si está expandido, especifique el ID o el OD deseado del extremo NOFIT. El expandido debe estar dentro de la dimensión máxima abierta (0,3"), o el producto es un reductor.
Póngase en contacto con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de material/calibre.
Quick-Fit se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, dondequiera que se requiera recolección de polvo o transferencia de partículas finas. Quick-Fit ahorra tiempo y dinero en la instalación, es fácil de limpiar, se adapta a los conductos existentes y se reutiliza fácilmente durante las reconfiguraciones del taller. Obtenga más información sobre por qué Quick-Fit puede ser la mejor solución para usted.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |