Publique sus productos
FLI Duct, L=1,5m

FLI Duct, L=1,5m

Traducido por Google,

Los conductos con abrazaderas QF® y bridas FL ofrecen una gama completa de diámetros y accesorios para instalaciones profesionales fáciles de realizar.
Los conductos con bridas FL se suministran con bridas sueltas premontadas y perforadas para facilitar la alineación durante la instalación.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Conducto L galvanizado 0,9 mm 600FLI L=1,5 m

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm15002,448240020456‍
    100Galv0,7mm15003,538240020460‍
    120Galv0,7mm15004,128240020464‍
    125Galv0,7mm15004,298240020468‍
    140Galv0,7mm15004,718240020472‍
    150Galv0,7mm15005,438240020476‍
    160Galv0,7mm15005,758240020480‍
    180Galv0,7mm15006,48240020484‍
    200Galv0,7mm15007,028240020488‍
    225Galv0,7mm15007,828240020492‍
    250Galv0,7mm15008,638240020496‍
    300Galv0,7mm150010,248240020500‍
    315Galv0,7mm150010,738240020504‍
    350Galv0,7mm150012,888240020508‍
    400Galv0,9mm150017,558240020512‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciath-flanged-duct
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de productosDuct & Clips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Asia