Publique sus productos
Flanged Elbow 12ga
Flanged Elbow 12ga
Flanged Elbow 12ga

    Flanged Elbow 12ga

    Traducido por Google,

    Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.

    Nuestros codos (curvas) de calibre 12 permiten cambiar la dirección del flujo de aire en una línea de conductos de recolección de polvo. Los codos de acero galvanizado de calibre 12 son estándar con extremos de brida en ángulo (ANGFL). Las bridas en ángulo se fijan de manera suelta y se retienen mediante un borde Vanstone.

    Todos los codos Nordfab® están disponibles en curvas de 90°, 60°, 45° y 30°.

    Los codos calibre 12 se suministran con una construcción soldada sólida, lo que proporciona una costura sin fugas. La eliminación de las fugas de aire mejora la eficiencia del sistema de recolección de polvo, lo que permite ahorrar costos de energía.

    La construcción de acero calibre 12 proporciona durabilidad adicional para aplicaciones de alto desgaste.

    • Disponible con radio largo
    • Construcción de acero galvanizado
    • Disponible con bridas con patrón de orificios personalizado
    • Calibres de material opcionales estándar 22 y 20, 18, 16, 14 y 10
    • Juntas de brida disponibles

    Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de materiales/calibres.

    Especificaciones
    • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

      1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
      2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

        B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
        2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

        C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
        2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
      Especificaciones técnicas
      • Referenciaus-flanged-elbow-12ga
      • Familia de productoFlanged Ducting
      • Grupo de productosElbows
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-05-08
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero Galvanizado
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectHVAC - Recolección de polvo
      • Clasificación IFC Racor de conducto
      • Código ETIMEG015540
      • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
      • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
      • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
      • Número OmniClass23-33 49 00
      • Título OmniClass HVAC Ductwork