Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.
Nuestros codos (curvas) de radio largo con bridas permiten cambiar la dirección del flujo de aire en una línea de conductos de recolección de polvo. Los codos son estándar con extremos con brida en ángulo (ANGFL). Las bridas en ángulo se fijan de manera suelta y se sujetan mediante un borde Vanstone.
Todos los codos Nordfab® están disponibles en curvas de 90°, 60°, 45° y 30°.
Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de materiales/calibres.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |