Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.
Los adaptadores de manguera Nordfab QF® permiten la conexión de conductos Quick-Fit ® (QF) a mangueras flexibles. El extremo de la manguera tiene un reborde que ayuda a sujetarla con la abrazadera de manguera o la abrazadera de manguera tipo puente.
La construcción en material calibre 14 agrega durabilidad adicional.
Para usar con manguera de caucho negro flexible Nordfab, manguera de caucho transparente o manguera de uretano disipador de estática.
Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tipos de extremos personalizados, tamaños más grandes y opciones de material/calibre.
Quick-Fit se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, donde sea necesario recolectar polvo o transferir partículas finas. Quick-Fit ahorra tiempo y dinero en la instalación, es fácil de limpiar, se adapta a los conductos existentes y se reutiliza fácilmente durante las reconfiguraciones del taller. Obtenga más información sobre por qué Quick-Fit puede ser la mejor solución para usted.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |