Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.
Los codos calibre 14 Quick- Fit® tienen extremos enrollados para usar con abrazaderas Quick-Fit, lo que permite un rápido montaje/desmontaje y reubicación. Obtenga más información sobre las ventajas de los conductos Quick-Fit.
Disponible en 90°, 60°, 45° y 30° con un radio de 2,5. Otros CLR disponibles a pedido. También están disponibles codos estándar de calibre 14 con radio de 1,5.
Todos los codos de calibre 14 se suministran con una construcción soldada sólida, lo que proporciona una costura sin fugas. La eliminación de las fugas de aire mejora la eficiencia del sistema de recolección de polvo, lo que permite ahorrar costos de energía.
Debido a que los codos son un componente de los conductos que generalmente experimenta un mayor desgaste que otros componentes, los codos de calibre 14, 12 y 10 son una excelente alternativa para los codos de servicio estándar que pueden haber requerido un reemplazo frecuente.
Este es un codo direccional provisto de una flecha para indicar la dirección del flujo.
Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de materiales/calibres.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |