Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.
Los adaptadores de máquina Nordfab QF® permiten una fácil conexión de los conductos Quick-Fit® (QF) a máquinas que requieren eliminación de polvo o humo.
La construcción de material de calibre 14 agrega durabilidad adicional para materiales abrasivos o aplicaciones de alto desgaste.
Los tipos de extremos son QF (borde enrollado) y NOFIT (borde liso). Si está expandido, especifique el diámetro interior o exterior deseado del extremo NOFIT. El extremo expandido debe estar dentro de la dimensión máxima abierta (0,3″), o el producto es un reductor.
Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de materiales/calibres.
Quick-Fit se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, donde sea necesario recolectar polvo o transferir partículas finas. Quick-Fit ahorra tiempo y dinero en la instalación, es fácil de limpiar, se adapta a los conductos existentes y se reutiliza fácilmente durante las reconfiguraciones del taller. Obtenga más información sobre por qué Quick-Fit puede ser la mejor solución para usted.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |