Publique sus productos
QF Manual Diverter 14 ga

QF Manual Diverter 14 ga

Traducido por Google,

Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.

Nuestras válvulas desviadoras manuales calibre 14 proporcionan un método económico y de alta eficiencia para desviar el flujo de material o aire.

  • Carcasa construida de metal resistente de 3/16" de espesor, pintado de negro (acero al carbono), con uniones soldadas. Transiciones construidas de acero galvanizado de calibre 14. Se suministra con cojinetes de brida de alta resistencia y sello de goma en la puerta.
  • Disponible con extremos laminados Quick-Fit™ (QF) en tamaños de hasta 24″ de diámetro o extremos con brida. El extremo con brida es una brida angular rotatoria estándar retenida mediante un labio Vanstone.
  • Ángulo de 45º únicamente.
  • Otros tamaños disponibles bajo pedido.
  • Flujo inverso disponible a pedido.
  • Disponible con extremos con bridas en diámetros de hasta 24" y otros tipos de extremos diversos.
  • Calibres opcionales 18, 16 y 12

Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con las opciones de material/tipo de extremo.

Especificaciones
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaus-qf-manual-diverter-14-ga
    • Familia de productoQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • Grupo de productosDiverter Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Carbono
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recolección de polvo
    • Clasificación IFC Racor de conducto
    • Código ETIMEG015540
    • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
    • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniClass HVAC Ductwork

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Belice
    Bermudas
    Canadá
    Costa Rica
    Estados Unidos
    Islas Vírgenes Británicas
    México
    Panamá
    Puerto Rico
    San Martín