Publique sus productos
QF Pipe 14 Gauge

QF Pipe 14 Gauge

Traducido por Google,

Nordfab fabrica conductos para sistemas de recolección de polvo, niebla y humos. El aire contaminado se transporta desde la maquinaria o los procesos a través de tuberías QF y otros conductos Quick-Fit hasta un colector/filtro, lo que resulta en un aire más limpio en los espacios de trabajo.

La tubería Nordfab® QF en acero galvanizado calibre 14 extra duradero con extremos enrollados Quick-Fit® (QF) permite una instalación o un desmontaje rápido y fácil utilizando nuestra abrazadera Quick-Fit.

La tubería QF de calibre 14 cuenta con una costura sólida soldada por plasma que proporciona un sellado hermético. La eliminación de fugas de aire aumenta la eficiencia del sistema de recolección de polvo, lo que permite ahorrar energía.

• Disponible con extremos bridados en diámetros de hasta 72" y otros tipos de extremos diversos
• Otros calibres disponibles incluyen 22, 20, 18, 16, 12 y 10

Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de material/calibre.

Especificaciones
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaus-qf-pipe-14ga
    • Familia de productoQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • Grupo de productosPipe & Clamps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recolección de polvo
    • Clasificación IFC Racor de conducto
    • Código ETIMEG015540
    • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
    • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniClass HVAC Ductwork

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Belice
    Bermudas
    Canadá
    Costa Rica
    Estados Unidos
    Islas Vírgenes Británicas
    México
    Panamá
    Puerto Rico
    San Martín