Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.
Los reductores Nordfab Quick-Fit ® proporcionan la transición de un tamaño de tubería o accesorio de conducto a un tamaño más pequeño. La construcción de material de calibre 14 agrega durabilidad adicional para materiales abrasivos o aplicaciones de alto desgaste.
Al solicitar reductores, especifique las dimensiones de los extremos A y B. Especifique también el estilo del extremo del reductor; los extremos QF son estándar.
Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de materiales/calibres.
Quick-Fit se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, donde sea necesario recolectar polvo o transferir partículas finas. Quick-Fit ahorra tiempo y dinero en la instalación, es fácil de limpiar, se adapta a los conductos existentes y se reutiliza fácilmente durante las reconfiguraciones del taller. Obtenga más información sobre por qué Quick-Fit puede ser la mejor solución para usted.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |