Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.
Nuestro desviador de servicio estándar (SD) es un desviador de aire liviano que no sacrifica potencia. Extrae aire solo de la maquinaria industrial mientras está en funcionamiento, lo que aumenta la succión en todos los demás puntos del sistema y reduce la cantidad de aire caliente o frío que se extrae del área de trabajo, lo que permite ahorrar en costos de ventilación.
Fabricada para años de uso continuo en las condiciones más exigentes, nuestra válvula desviadora automática SD tiene una garantía de un año. La unidad estándar es de construcción resistente de acero galvanizado de calibre 14 o 304SS con uniones atornilladas (opcionalmente, acero al carbono o 316SS). Cojinetes de brida de alta resistencia y sello de goma en puerta de acero de calibre 14. El sello de goma es de compuesto de polímero de 1/4" de espesor n.° AB-3205. Las válvulas desviadoras automáticas tienen cilindros magnéticos simples con cuerpo galvanizado o de acero inoxidable y varilla de acero. El solenoide tiene una carcasa de plástico.
Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de material/tipo de extremo.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |