Publique sus productos
QF Y Branch 14ga 60°
QF Y Branch 14ga 60°

    QF Y Branch 14ga 60°

    Traducido por Google,

    Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.

    Las derivaciones en Y Nordfab Quick-Fit® (a veces llamadas “Y verdaderas”) vienen de manera estándar con extremos laminados QF, lo que permite conexiones rápidas con otros conductos QF. Estas derivaciones en forma de Y también están disponibles con un ángulo de 90º entre las patas.

    La construcción con material de calibre 14 agrega durabilidad adicional y las costuras soldadas sólidas eliminan las fugas. La eliminación de las fugas de aire hace que el sistema de recolección de polvo sea más eficiente, lo que permite ahorrar en costos de energía.

    • Al realizar el pedido, especifique el material de acero galvanizado, calibre 14 (si no es estándar), dimensiones A, B, C, estilos de extremos y ángulo (60° se muestra a continuación, 90° también disponible).
    • Tanto B como C deben representar al menos el 50% de A, y B o C deben representar al menos el 80% de la pierna opuesta.
    • Utilice la siguiente fórmula para determinar la longitud: L = A + 4"
    • Disponible con extremos con bridas en diámetros de hasta 72" y otros tipos de extremos diversos.
    • Disponible con ángulo de 90°
    • Otros calibres disponibles incluyen los estándar 22 y 20, 18, 16, 12 y 10.

    Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con configuraciones de sucursales que no se muestran a continuación, tamaños más grandes y opciones de material/calibre.

    Quick-Fit se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, donde sea necesario recolectar polvo o transferir partículas finas. Quick-Fit ahorra tiempo y dinero en la instalación, es fácil de limpiar, se adapta a los conductos existentes y se reutiliza fácilmente durante las reconfiguraciones del taller. Obtenga más información sobre por qué Quick-Fit puede ser la mejor solución para usted.

    Especificaciones
    • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

      1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated.
      2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

        B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
        2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

        C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
        2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
      Especificaciones técnicas
      • Referenciaus-qf-y-branch-14-gauge-60-degree
      • Familia de productoQuick-Fit Clamp Together Ducting
      • Grupo de productosBranches
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-05-08
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero Galvanizado
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectHVAC - Recolección de polvo
      • Clasificación IFC Racor de conducto
      • Código ETIMEG015540
      • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
      • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
      • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
      • Número OmniClass23-33 49 00
      • Título OmniClass HVAC Ductwork