Publique sus productos
Quick-Fit Clamp with Pin
Quick-Fit Clamp with Pin
Quick-Fit Clamp with Pin
Quick-Fit Clamp with Pin

    Quick-Fit Clamp with Pin

    Traducido por Google,

    Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.

    El componente clave del sistema de conductos con abrazaderas Quick-Fit® de Nordfab es la abrazadera Quick-Fit, fácil de usar. La abrazadera permite conexiones rápidas para los conductos modulares Quick-Fit (QF®) de Nordfab. Los conductos Quick-Fit son ideales para sistemas de recolección de polvo y ventilación de procesos, ya que ahorran tiempo y dinero en la instalación, futuras reubicaciones y limpiezas. Quick-Fit también se adapta a los conductos existentes.

    La silicona y el ePTFE son materiales de sellado opcionales para aplicaciones en las que la temperatura no es adecuada para el nitrilo. Consulte la guía en nuestro sitio web para seleccionar el mejor material de sellado para su aplicación.

    Las abrazaderas vienen de serie de Nordfab con sellos de nitrilo y pasador de puente para bloquear la abrazadera en la posición cerrada. Las abrazaderas galvanizadas se suministran con pasador de puente galvanizado. Las abrazaderas 304SS se suministran con pasador de puente SS. Abrazaderas de 3″ a 6″: Pasador de puente pequeño con sello de nitrilo de 3/8″ de ancho de fábrica. Abrazaderas de 7″ a 11″: Pasador de puente grande con sello de nitrilo de 1/2″ de ancho de fábrica. Abrazaderas de 12″ a 24″: Pasador de puente grande con sello de nitrilo de 5/8″ de ancho de fábrica. Haga clic aquí para ver los números de artículo para solicitar pasadores adicionales.

    Las abrazaderas Quick-Fit son un producto de Nordfab Now ®, por lo que están disponibles en stock y, por lo general, se pueden enviar al día siguiente de realizar el pedido.


    Especificaciones
    • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

      1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
      2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

        B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
        2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

        C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
        2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
      Especificaciones técnicas
      • Referenciaus-quick-fit-clamp-with-pin-and-nitrile-seal
      • Familia de productoQuick-Fit Clamp Together Ducting
      • Grupo de productosPipe & Clamps
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-05-08
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero Galvanizado
      • Material secundarioStainless steel 304
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectHVAC - Recolección de polvo
      • Clasificación IFC Racor de conducto
      • Código ETIMEG015540
      • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
      • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
      • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
      • Número OmniClass23-33 49 00
      • Título OmniClass HVAC Ductwork

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica
      Belice
      Bermudas
      Canadá
      Costa Rica
      Estados Unidos
      Islas Vírgenes Británicas
      México
      Panamá
      Puerto Rico
      San Martín