Publique sus productos
Nordpeis Duo 2 DV Stove
Nordpeis Duo 2 DV Stove
    Nordpeis

    Nordpeis Duo 2 DV Stove

    4.7 de 5 estrellas4.7(11 reseñas)
    Traducido por Google,
    Una elegante estufa de leña apta para hogares modernos y energéticamente eficientes. Nordpeis Duo 2 tiene ventanas laterales que brindan una vista fantástica de las llamas. La estufa tiene un compartimiento de leña conveniente para almacenar leña en el lateral. Diseñado por Ingvild W. Mørk y Karoline Bommen en una forma elegante y con estilo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencianordpeis_duo_dv2
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de productosDuo DV 2
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1279
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)365
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)120
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    España
    Finlandia
    Francia
    Italia
    Noruega
    Portugal
    Suecia