Publique sus productos
Nordpeis Lisboa Fireplace
Nordpeis Lisboa Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Lisboa Fireplace

    4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Una elegante chimenea de leña apta para hogares modernos y energéticamente eficientes. Nordpeis Lisboa es una chimenea estrecha que ocupa muy poco espacio en el suelo. Lisboa tiene un cortafuegos integrado en la parte trasera que permite colocarlo directamente contra una pared de material combustible. La estufa tiene vidrio en tres lados que brinda una buena vista del fuego desde tres lados y un compartimiento de madera decorativo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencianordpeis_lisboa
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de productosLisboa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1630
    • Ancho (mm)413
    • Profundidad (mm)452
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)121
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    España
    Finlandia
    Francia
    Italia
    Noruega
    Portugal
    Suecia