Publique sus productos
Me Ceiling Stove
Me Ceiling Stove
    Nordpeis

    Me Ceiling Stove

    4.7 de 5 estrellas4.7(10 reseñas)
    Traducido por Google,
    Una elegante serie de estufas donde puede elegir entre diferentes expresiones de diseño La forma única. El diseño simple y estético. La chimenea "Me" de Nordpeis le da a su habitación una expresión completamente individual. Pensamos fuera de la caja y diseñamos una chimenea redonda que brilla como una hermosa joya en medio del interior simple y nórdico. Nordpeis ha creado una serie de estufas basadas en la cámara de combustión “Me”. “Me Ceiling” puede colgar del techo como una joya en medio de tu habitación.
    Especificaciones técnicas
    • Referencianordpeis_me_ceiling
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de productosMe Ceiling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-15
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)520
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)83
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    España
    Finlandia
    Francia
    Italia
    Noruega
    Portugal
    Suecia