Publique sus productos
 Nordpeis Praha Fireplace
 Nordpeis Praha Fireplace
 Nordpeis Praha Fireplace
 Nordpeis Praha Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Praha Fireplace

    4.9 de 5 estrellas4.9(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    La Nordpeis Praha es una chimenea simple pero elegante. La chimenea ofrece una vista del fuego desde tres lados, con un depósito de leña decorativo adicional en la parte delantera, completando el aspecto en toda su sencillez. El modelo Praha incluye un cortafuegos integrado que permite colocarlo directamente contra cualquier pared, incluso si es inflamable. También puede optar por agregar un elemento adicional en la parte superior, si desea convertirlo en una chimenea hasta el techo.

    Especificaciones técnicas
    • Referencianordpeis_praha_fireplace
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de productosPraha
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1750
    • Ancho (mm)554
    • Profundidad (mm)463
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)253
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    España
    Finlandia
    Francia
    Italia
    Noruega
    Portugal
    Suecia