Publique sus productos
OOBAMBOO™ swing gate
OOBAMBOO™ swing gate
OOBAMBOO™ swing gate
    Normaclo

    OOBAMBOO™ swing gate

    4.1 de 5 estrellas4.1(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Las puertas batientes OOBAMBOO™ crean la armonía perfecta con la cerca y encajan en el proyecto arquitectónico general. Las barras están soldadas en el marco de la puerta según el diseño OOBAMBOO™. Alturas disponibles: 1 m / 1,25 m / 1,50 m / 1,75 m / 2 m / 2,25 m / 2,40 m Anchos disponibles: 1 m / 1,50 m (puerta) / 2 m / 3 m / 4 m / 5 m / 6 m ( 2 hojas)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNOR010003
    • Familia de productoDouble swing gates
    • Grupo de productosOOBAMBOO™ swing gate
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones