Publique sus productos
Alumbrado de Emergencia GS
Alumbrado de Emergencia GS
    Normagrup

    Alumbrado de Emergencia GS

    Traducido por Google,

    Familia GS: la esencia de Normalux en una sola luminaria.

    La familia GS representa todos nuestros valores: diseño sencillo pero distintivo, fiabilidad, eficiencia y versatilidad. Captura el espíritu de Normalux en una sola luminaria.

    Con el accesorio G-AMS, su grado de protección IP puede aumentarse a IP65, lo que permite que un solo producto satisfaga las necesidades de múltiples tipos de proyectos, reduciendo la complejidad del inventario. El GS también puede utilizarse como señal de salida, apto para instalaciones tanto en techo como en pared.

    Reflejos:

    • Diseño limpio y funcional con carácter.
    • Rendimiento confiable, eficiente y versátil
    • Protección IP65 con accesorio G-AMS
    • Reduce la necesidad de tener en stock varios modelos
    • Doble uso: señal de salida para montaje en techo o pared
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalumbrado-emergencia-gs
    • Familia de productoGS
    • Grupo de productosAlumbrado emergencia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)252
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001957
    • Nombre ETIMEmergency luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniClass Emergency Lighting