Publique sus productos
Proyector Silk
Proyector Silk
    Normagrup

    Proyector Silk

    Silk: Proyectores de Interior Versátiles.

    Silk es la nueva familia de proyectores de interior de Normalit. Se presenta con acabado en blanco o negro y tres ópticas que ofrecen diferentes grados de apertura: Extensiva (36º), Media (24º) e Intensiva (15º). Fabricado con cuerpo de aluminio, está disponible en dos tamaños diferentes para abarcar un rango lumínico que oscila entre 2.340 lm y 3.500 lm.

    Highlights:

    • Proyectores de interior con acabado en blanco o negro.
    • Tres ópticas: extensiva, media e intensiva.
    • Cuerpo de aluminio resistente y duradero.
    • Dos tamaños disponibles para un rango lumínico de 2.340 lm a 3.500 lm.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasilk-projector
    • Familia de productoSilk
    • Grupo de productosProjector
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-17
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)129
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros