Publique sus productos
LOOP ADDRESSABLE SYSTEM   AM-8200
Archivados

LOOP ADDRESSABLE SYSTEM AM-8200

2-loop loop system with Advanced and CLIP protocol with 7 "color touch display Expandable to 4 loops with LIB-8200 board Each LIB-8200 can handle up to 700 logic addresses associated with individual sensor components and each module with numbering Physics up to159 + 159.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAM-8200
  • Familia de productoFire Products
  • Grupo de productosAntincendio
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)431
  • Ancho (mm)445.7
  • Profundidad (mm)111
Información relacionada
  • Material principalAcero Sherardizado
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Nombre UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619