Descripción general:
La fuente de alimentación auxiliar (APS) es una fuente de alimentación homologada por UL 864, 10.ª edición. Es una unidad de 24 VCC filtrada, regulada y supervisada que se puede configurar fácilmente para proporcionar circuitos de dispositivos de notificación (NAC) adicionales o alimentación auxiliar para la notificación masiva/comunicación de emergencia (MNEC), así como para aplicaciones de seguridad.
El APS contiene los circuitos para monitorear y cargar baterías internas o externas. Su carcasa de acero tiene capacidad para hasta dos baterías de 24 amperios-hora. El APS cuenta con cuatro NAC de clase B (convertibles en dos de clase A). Estos se pueden activar en uno o dos grupos desde los exclusivos circuitos de doble entrada del APS. El APS cuenta con un LED indicador de alimentación de CA montado en la puerta.
El APS también tiene espacio y puede alimentar diversos módulos. Estos pueden ser amplificadores de audio de doble canal Signature AA-30 o AA-50, módulos SIGA-UIO o SIGA-REL. También se puede instalar un MN-BRKT3F. Este soporte admite un conmutador de red Ethernet MN-FNS4C2F3 o MN-FNS8C2F3, un módulo VoIP MN-FVPN y un módulo de comunicaciones MN-COM1S.
El APS está disponible en modelos de 6,5 o 10 amperios. Cada circuito de salida tiene una capacidad de tres amperios; el consumo total de corriente no puede superar la capacidad nominal de la unidad. Características:
El APS cumple con los requisitos actuales de UL y está listado según las siguientes normas:
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |