Publique sus productos
JL Industries | FE Cabinet Panorama Steel
JL Industries | FE Cabinet Panorama Steel
JL Industries | FE Cabinet Panorama Steel

    JL Industries | FE Cabinet Panorama Steel

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Seleccione la serie Panorama por su exclusiva puerta acrílica sin marco de acrílico transparente o texturizado. Modelos texturizados disponibles en tres colores de fondo con elección de letras. Este gabinete le brinda la misma construcción que los gabinetes de acero Ambassador con una apariencia de puerta completamente diferente. Seleccione entre puerta acrílica transparente, negra, blanca o roja con letras contrastantes en una variedad de estilos de acabado.
    El extintor se vende por separado.
    Especificaciones
    • Door Construction: The “stippled” texture of the opaque doors and exclusive aluminum backing protect the lettering, which is available in 3 colors and letter styles. Clear doors are also available. Flush cabinet doors are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.

      Trim Style and Depth:
      1 3/4" Face trim on frame is cold rolled steel with white powder coat finish.
      Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
      Semi-Recessed - 1 1/4"or 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3"or 4" (recessed pull), 4 1/2" Rolled Edge.
      Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request.

      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard. 

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.  

      Door Styles:  
         C70 - Clear Acrylic Door/No Lettering
         C71 - Clear Acrylic Door/No Lettering & Saf-T-Lok
         P - Textured Opaque Door with Lettering
         Q - Textured Opaque Door with Lettering & Saf-T-Lok

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaActivar-FEC-Panorama-S
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de productosFire Extinguisher Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Protection Cabinets
    • Número OmniClass23-29 25 11 11
    • Título OmniClass Fire Fighting Terminal Components
    • CSI UniFormat II CódigoD4030
    • CSI UniFormat II TítuloFire Protection Specialties