Publique sus productos
YOUNG 1B 72 - Hinged shower door
Novellini

YOUNG 1B 72 - Hinged shower door

Traducido por Google,

Puerta de ducha batiente Young 1B para instalación empotrada o combinada con el lateral F1B. La cabina de ducha que retrata con linealidad las necesidades estéticas y funcionales del baño. Extremadamente adaptable gracias a sus múltiples configuraciones de esquina o nicho, permite realzar los volúmenes según las posibilidades disponibles, maximizando los espacios incluso cuando son muy pequeños. Las puertas pueden ser batientes o plegables y pueden combinarse con una o más paredes fijas; el sistema de apertura y cierre de elevación de la puerta garantiza una limpieza y un mantenimiento sencillos.

Especificaciones
  • Characteristics

    • Price range:  Medium
    • Closure type: Hinged door
    • Form: Recess shower doors, Square
    • Style: Essential
    • Trim colour: White, Silver, Black, Chrome
    • Glass: Clear, Aqua, Satin


    Sizes

    • Width of side 1: 58-102 cm
    • Width of side 2: 57-121 cm
    • Entrance width: 47 - 87 cm
    • Height: 200 cm
    • Glass thickness: 6 mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaY21B72
  • Familia de productoYOUNG
  • Grupo de productosYOUNG 1B
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC011609
  • Nombre ETIMBath
  • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_07
  • Descripción Uniclass 2015Bath panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniClass Shower Enclosures
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings