Publique sus productos
National Guard 16A40 NGP Aluminum Overhead Door Rain Drip Cap, Clear Anodized, 40"
National Guard 16A40 NGP Aluminum Overhead Door Rain Drip Cap, Clear Anodized, 40"

    National Guard 16A40 NGP Aluminum Overhead Door Rain Drip Cap, Clear Anodized, 40"

    Traducido por Google,

    Protección contra goteo de lluvia, altura de brida de 5/8", acabado anodizado, proyección de 2-1/2", longitud de 40", espesor de brida de 1/8", altura total de 1-1/2", material de aluminio, Para usar con puertas, incluye #6 x 3/4 pulg. SMS

    • Bisagras y herrajes para puertas y gabinetes
    • País de fabricación: Estados Unidos
    • Fabricante: GUARDIA NACIONAL

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNational-Guard-Products-16A-Aluminum-Overhead-Door-Rain-Drop-Cap
    • Familia de productoGasketing
    • Grupo de productosAlumium
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)0.7
    • Ancho (pulgadas)3
    • Profundidad (pulgadas)40.3
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)0.01
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
    • Nombre UNSPSCDrip caps
    • Código UNSPSC30151702
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniClass Door Accessories