El primer termostato de calefacción por suelo radiante habilitado para Wi-Fi de la industria. El termostato programable se puede controlar mediante una aplicación de teléfono inteligente móvil (iOS y Android) o un navegador web. WiFi se conecta fácilmente a la red WiFi de su hogar. Compatible con 802.11 b/g/n y una red totalmente segura WPA y WPA2. Fácil de usar: asistente de configuración y modo de prueba para garantizar una instalación adecuada. Pisos: apto para baldosas y piedra con una función de limitación de temperatura (82 °F) para pisos laminados y de madera de ingeniería. Preferencias personalizadas: establezca preferencias personalizadas que van desde idiomas (inglés/francés/español), reloj de 12 o 24 horas, C° o F°, hasta brillo de pantalla. Armazón Design Element-High Gloss con una moderna capa de acrílico transparente sin bordes. Cuando incluye una bombilla inteligente Euri WiFi: agregue simplicidad, eficiencia y color a cada hogar, esta bombilla LED inteligente Wi-Fi le permite controlar la iluminación de su hogar desde cualquier lugar. Debido a que no se requiere un concentrador, su bombilla inteligente simplemente se conectará al Wi-Fi de su hogar para controlarla sin esfuerzo con la aplicación móvil gratuita Life in Sync para teléfonos inteligentes y tabletas (iOS y Android). Con el toque de un dedo, puede configurar su bombilla para que se encienda o se apague según su horario, elija entre 16 millones de opciones de color diferentes o cree una escena colorida para volver a visitar. Usando simples comandos de voz con Alexa o el Asistente de Google, puede atenuar o aumentar el brillo de sus bombillas, elegir la temperatura de color perfecta (2000K-5000K) o encender o apagar sin tener que moverse. Sincroniza las luces de tu vida con la aplicación gratuita Life in Sync de Euri Lighting y la bombilla LED Smart Wi-Fi.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |