Publique sus productos
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
    Nurus

    Taklamakan

    Traducido por Google,
    Taklamakan fue diseñado para adaptarse al cuerpo humano, inspirándose en las líneas geométricas de la vida cotidiana. Lleva el nombre del desierto de arena más grande de China y su aspecto recuerda a las dunas de arena. Taklamakan aporta profundidad al espacio en el que se utiliza; y crea un ambiente natural y cálido con sus opciones de arce y polycor blanco. Taklamakan es un producto registrado a escala internacional con su lema 'Diseño con amor, amor con madera'.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTaklamakan
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosBenches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-09-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)1530
    • Profundidad (mm)495
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Descripción Uniclass 2015Benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniClass Exterior Benches
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings