Publique sus productos
Raychem Rayclic Connection Kits (North America)
Chemelex

Raychem Rayclic Connection Kits (North America)

Traducido por Google,

Kit de conexión RayClic

El sistema de conexión Raychem RayClic es un conjunto de kits de conexión sencillos, rápidos y fiables, desarrollados para determinados cables calefactores autorregulables Raychem XL-Trace, IceStop y HWAT. No se necesitan pistolas de calor ni pelado de cables, ya que la conexión eléctrica se realiza mediante tecnología de desplazamiento de aislamiento.

Especificaciones
  • Features

    • Simple, fast, intuitive connection: no wire stripping or special tools needed
    • Lower total installed system cost, due to reduced installation time: cold applied, no heat guns or special tools needed
    • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
    • Cold applied, no heat guns needed, no special tools

    Specifications

    Color: Grey

    Connection Type: Cold Applied

    Current Rating: 30 A

    Max Exposure Temperature: 150 °F

    Voltage Rating: 120 - 277 V

Especificaciones técnicas
  • Referenciaraychem-rayclic-na
  • Familia de productoRaychem North America
  • Grupo de productosHeat Tracing - End Seal, Splice and Tee Kits
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioOtro
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
  • Código ETIMEC002063
  • Nombre ETIMAccessories for heating cables
  • Código Uniclass 2015Pr_65_72_97_27
  • Descripción Uniclass 2015Electrical connection boxes
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniClass Electrical Junction Boxes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos