Publique sus productos
nVent RackChiller LHX+ 45 In-Rack Air-to-Water Cooler
nVent RackChiller LHX+ 45 In-Rack Air-to-Water Cooler
nVent RackChiller LHX+ 45 In-Rack Air-to-Water Cooler
    nVent

    nVent RackChiller LHX+ 45 In-Rack Air-to-Water Cooler

    Traducido por Google,

    Refrigeración de precisión inteligente para aplicaciones de vanguardia

    El enfriador de agua refrigerada en rack nVent SCHROFF LHX+ 45 está diseñado para gestionar los requisitos de refrigeración de equipos de misión crítica. El sistema de refrigeración está integrado en un marco móvil Varistar CP para una conexión ideal lado a lado con los bastidores Varistar CP.
    El refrigerador viene con una cámara de aire delantera y trasera integrada para aire frío y caliente respectivamente. Esto permite la creación de filas autónomas de bastidores protegidos IP55.
    Los ventiladores integrados mueven el aire caliente de escape de los servidores a través de un intercambiador de calor aire-agua y el calor se transfiere a un circuito de agua. Luego, el aire pasa al pleno frontal hacia el equipo. Las unidades se pueden escalar de manera óptima para adaptarse a los requisitos de redundancia y densidad de embalaje individuales.

    Especificaciones
    • Features & Benefits

      • Frame and panels with IP55 gaskets towards ambient, IP10 towards attached racks
      • Fans, power supplies, controller and control valve all are hot-swappable
      • 7′′ high resolution touch screen interface
      • Integrated casters and levelling feet for simple reconfiguration of rows
      • Hydraulic connection and cabling through top or bottom panel
      • Automatic fan speed and valve opening control
      • Standard Dimensions: 300 W / 2000 H. Version in 1000D and 1200D available; other dimensions upon request
      • EMC protection available upon request
      • Higly stable temperature control down to 0.1K p.p. available upon request
      • Ideal for edge computing and physics applications
      • Maximum availability and quick repair
      • Designed for efficient operation at increased facility water temperatures
      • Combination with direct to chip liquid cooling
      • Modular standard - easy to adapt to individual requirements
      • Minimal planning outlay / short setup time
      • Minimum changes between In-Row and LHX (In-Rack) design - simplifies planning, layout and specification
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLHX_45-In-Rack-Air-to-Water-Cooler
    • Familia de productonVent Data Center Solutions
    • Grupo de productosIn-Rack Coolers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Intercambiador de calor
    • Código ETIMEG015220
    • Nombre ETIMHeat exchangers
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_38
    • Descripción Uniclass 2015Calorifiers and plate heat exchangers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 57 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeat Exchangers for HVAC
    • Número OmniClass23-27 23 00
    • Título OmniClass Heat Exchangers