Publique sus productos
CADDY Telescoping Rigid Prefab Assembly
CADDY Telescoping Rigid Prefab Assembly
    nVent

    CADDY Telescoping Rigid Prefab Assembly

    Traducido por Google,
    • Admite cajas de hasta 6 unidades con espaciado entre montantes de 16" o de hasta 10 unidades con espaciado entre montantes de 24"
    • El diseño abierto permite una variedad de posiciones para la ubicación de la caja.
    • Fácil de ajustar después de instalar la caja eléctrica.
    Especificaciones técnicas
    • Referencianvent-caddy-Telescoping-Rigid-Box-Support-Bracket-Assembly
    • Familia de productonVent CADDY
    • Grupo de productosStud Wall & Standard Prefab Assemblies
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-02-20
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 15
    • Título OmniClass Electrical Junction Boxes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit