Publique sus productos
CADDY Box Mounting Plate Assembly
CADDY Box Mounting Plate Assembly
CADDY Box Mounting Plate Assembly
    nVent

    CADDY Box Mounting Plate Assembly

    Traducido por Google,
      La línea de montaje de placa de montaje de caja nVent CADDY con soporte de lado lejano sobre montante aumenta la productividad general, los ahorros y la seguridad en el lugar de trabajo. Para lograr la máxima flexibilidad, los conjuntos están configurados con las combinaciones de caja y anillo de protección más comunes. La línea también se ofrece en cajas estándar y abiertas, así como en anillos de protección de profundidad ajustable o fija de una o dos bandas. Cuando se combina con la caja abierta nVent CADDY, el conjunto es ideal para instalaciones prefabricadas donde se instalan dispositivos, accesorios y cables para completar de manera rápida y sencilla las conexiones de cableado, sin la necesidad de bajar o trabajar a través del anillo de protección.
    Especificaciones
      • Snap-on installation to Heavy Duty Telescoping Bracket allows for easy positioning along bracket
      • Can also be mounted directly to metal or wood studs
      • Innovative far side support allows bracket to be installed on virtually any stud depth and up to 3" wide studs
      • Extruded holes allow mounting of mud rings for both power and data applications
      • Key holes provide ease of installation and positive location when mounting boxes
      • Accepts vertically or horizontally mounted single and double gang adjustable mud rings
      • Box Lock tab secures box to bracket during assembly and allows mud ring to be removed following installation on the stud, providing easy frontal access to the inside of the box
      • Box Lock feature is ideal for prefab assemblies
    Especificaciones técnicas
    • Referencianvent-caddy-box-mounting-plate-assembly
    • Familia de productonVent CADDY
    • Grupo de productosStud Wall & Standard Prefab Assemblies
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-02-20
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 15
    • Título OmniClass Electrical Junction Boxes