Publique sus productos
ERICO DT Panel Protectors
ERICO DT Panel Protectors
ERICO DT Panel Protectors
    nVent

    ERICO DT Panel Protectors

    Traducido por Google,

    La serie DTX de dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) ERICO de nVent cuenta con certificación cUL 1449 y brinda protección de primera calidad contra transitorios y sobretensiones transitorias perjudiciales, en particular en ubicaciones de tipo 1 y tipo 2. El diseño innovador permite la instalación en la línea o en la carga de los paneles de servicio y elimina la necesidad de disyuntores (versión B únicamente).

    La serie ERICO DTX de nVent ofrece opciones para soportar una clasificación de sobretensión de 120 a 240 kA por fase, que es adecuada para ubicaciones de categoría C e ideal para aplicaciones que incluyen entradas de servicio, distribución, paneles de derivación, MCC, paneles de iluminación, HVAC y más. La serie ERICO DTX de nVent también cuenta con una clasificación de gabinete NEMA®-4X, lo que la hace adecuada para aplicaciones al aire libre.

    Especificaciones
    • Please see our website for detailed information about the specifications of the individual products.

    Especificaciones técnicas
    • Referencianvent-erico-dt-panel-protectors
    • Familia de productonVent ERICO
    • Grupo de productosSurge Protection
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-03-05
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Código ETIMEG000021
    • Nombre ETIMEarthing, lightning and surge protection
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSurge Protective Devices
    • Número OmniClass23-35 39 17
    • Título OmniClass Surge Protection Devices