Publique sus productos
Alectro™ HPB179 Heat Pump Boiler
Alectro™ HPB179 Heat Pump Boiler
Alectro™ HPB179 Heat Pump Boiler

    Alectro™ HPB179 Heat Pump Boiler

    Traducido por Google,

    Bomba de calor de reemplazo directo de caldera para calefacción hidrónica. Reemplace su caldera actual sin cambiar la infraestructura. Una nueva categoría de calderas con bomba de calor diseñadas para temperaturas reales.

    La caldera con bomba de calor “Alectro” de Nyle Systems es una bomba de calor aerotérmica monobloque que sustituye a la caldera en sistemas hidrónicos con requisitos de alta temperatura del agua. Está diseñada para simplificar su implementación en una amplia variedad de sistemas comerciales de calefacción hidrónica. Este producto ofrece un rendimiento y una fiabilidad excepcionales para aplicaciones de agua a alta temperatura.

    Características principales

      • Refrigerante de bajo potencial de calentamiento global (PCG)
      • Circulador EC integral y ventiladores
      • Construya América, compre América, compatible
      • 170°F - temperatura máxima del agua a 30°F ambiente
      • 140°F - temperatura máxima del agua a 10°F ambiente
      • Reinicio exterior incorporado y capacidad de demanda de temperatura fija
      • Ventiladores totalmente canalizables y de alta estática
      Especificaciones
      • Water Connections: 2" FPT Copper

        Design Water Flow Rate: 50.0 GPM

        External Head Allowance: 16.0 ft. hd.

        Min. Tank/Cycling Volume (10dT): 385 Gal.

        Min. Tank/Cycling Volume (30dT): 192 Gal.

        Compressor Type: Reciprocating

        Refrigerant: R513a

        Factory Charge: 73 lbs.

        Outlet Water Temp Range: 100°F - 170°F

        Ambient Operating Range: 10°F - 100°F

        Minimum Ambient Exposure: -13°F

        Maximum Working Pressure: 145 psig

        Dimensions: 72" L x 40" D x 101-1/4" H

        Design Air Flow Rate: 13,300 CFM

        Sound Pressure: 76.5 dBA (Front) / 71.9 dBA (Left) / 72 dBA (Right) / 77.9 dBA (Rear)

        External Static Pressure: 3.1 in. wcg

        Weight: 2,300 lbs. (Dry) / 2,362 lbs. (Operating)

        Salt Spray Resistance Cabinet/Evap: 1000 hrs.

        Certifications (Anticipated): AHRI 550, UL60335-1, UL60335-2-40, CSA C22.2 60335-1, CSA 60335-2-40

      Especificaciones técnicas
      • Referenciaalectro-heat-pump-boiler
      • Familia de productoSpace Heating & Cooling
      • Grupo de productosAir Source Heat Pumps
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-08-15
      • Número de edición1
      Links
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
      • Código ETIMEC012034
      • Nombre ETIMHeat pump (air/water) monobloc type
      • Código Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
      • Descripción Uniclass 2015Air to water heat pumps
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir-Source Unitary Heat Pumps
      • Número OmniClass23-33 17 11 11
      • Título OmniClass Air Source Packaged Heat Pumps

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica