Publique sus productos
Air source heat pump e360

Air source heat pump e360

Traducido por Google,

La página del producto E360 describe la unidad como un sistema de calentamiento de agua con bomba de calor de grado comercial, diseñado para proporcionar agua caliente sanitaria de alta eficiencia para aplicaciones residenciales, multifamiliares y comerciales ligeras. El E360 utiliza tecnología avanzada de bomba de calor aire-agua para extraer el calor ambiental y transferirlo al agua almacenada, reduciendo significativamente el consumo eléctrico en comparación con los calentadores de agua de resistencia eléctrica tradicionales. El sistema está diseñado para lograr eficiencia energética, menores costos operativos y menores emisiones de carbono, a la vez que proporciona una producción de agua caliente constante y de alta capacidad. Su diseño modular y escalable facilita su integración en nuevas construcciones e instalaciones de rehabilitación, lo que lo hace ideal para edificios sostenibles y diseños de sistemas mecánicos energéticamente eficientes.

Especificaciones
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant for SNAP Compliance
    • Integral Circulator and ECM Fans
    • Build America Buy America compliant
    • 160 Degree Fahrenheit – maximum service water temperature
    • Monobloc design for easy installation
    • High efficiency, cold climate, air-source heat pump water heater
    • Industry leading factory support and order lead times
    • Active defrost and two stages of onboard freeze protection
    • Dual power feed for easy generator backup of freeze protection functions
    • Fully Ductable on intake and discharge sides
Especificaciones técnicas
  • Referenciaair-source-heat-pump-e-360-a
  • Familia de productoDomestic Hot Water Heating
  • Grupo de productosAir Source Heat Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descripción Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica