Publique sus productos
Water Heating Systems Model C1350WM

Water Heating Systems Model C1350WM

Traducido por Google,

El C1350WM es un calentador de agua comercial con bomba de calor de alta eficiencia, diseñado para proporcionar una producción confiable de agua caliente, a la vez que reduce significativamente el consumo de energía y los costos operativos. Diseñado para aplicaciones comerciales e institucionales, este sistema utiliza tecnología avanzada de bomba de calor para transferir el calor del aire ambiente al agua almacenada, proporcionando un rendimiento sostenible y constante. La unidad está diseñada para brindar durabilidad, funcionamiento silencioso e integración en sistemas centralizados de calentamiento de agua donde la confiabilidad y la eficiencia energética son cruciales.

Especificaciones
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant
    • Fully Assembled large modular with staging control panel
    • Single point electrical connection
    • Integral circulator – ready to handle external piping
    • Double wall DHW heat exchanger, direct pipe ready
    • Build America Buy America compliant
    • 160 degree fahrenheit – maximum service water temperature
    • Controllable with external controls, BMS, or included tank sensors
    • High efficiency, water-source heat pump water heater
    • 575V primary power version available
    • Modular design with zero side clearance required
    • Industry leading factory support and order lead times
Especificaciones técnicas
  • Referenciawater-heating-systems-model-c-1350-wm
  • Familia de productoDomestic Hot Water Heating
  • Grupo de productosWater Source Heat Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descripción Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica