Publique sus productos
Solid Tray MKS-Magic Cable Systems

Solid Tray MKS-Magic Cable Systems

Traducido por Google,




  • Los mismos beneficios que nuestra bandeja sólida estándar pero con función de CONEXIÓN AUTOMÁTICA. Perfecto para aplicaciones de servicio pesado enrutando cables de mayor capacidad. Los accesorios formados en fábrica facilitan la instalación. El diseño sólido mantiene el cable completamente cerrado y libre de contaminantes


Sólido mágico MKS

Bandeja portacables autoconectable. No se requieren accesorios de conexión ni placas de empalme para conectar tramos rectos y accesorios Magic. La bandeja portacables de estilo sólido de OBO Bettermann está disponible para aplicaciones de servicio mediano y pesado. Se ofrece una amplia variedad de herrajes, tapas y divisores para cada combinación de alto y ancho.

CARACTERISTICAS

  • La conexión Magic patentada permite al instalador conectar rápidamente tramos de bandeja y accesorios Magic con un solo chasquido.
  • Amplia variedad de accesorios Magic disponibles, que incluyen: codos de 90 y 45 grados, codos ajustables, tes, cruces, codos verticales y codos verticales ajustables.
  • Se encuentra disponible acero de 1,5 mm [calibre 16] de alta resistencia
  • Gama completa de accesorios de montaje disponibles, incluidos: soportes de pared, empalmes, soportes de techo, soportes de viga y soportes de suelo.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

  • Grosor de la placa de 1 mm a 1,5 mm [calibre 19-16]
  • Alturas laterales de 60 mm a 110 mm [2-4”]
  • 50 mm-600 mm [2-24”] anchos

Las medidas de calibre y pulgadas son solo aproximaciones.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasolid-mks-magic
  • Familia de productoCable Trays and Horizontal Racks
  • Grupo de productosSolid Cable Tray Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-29
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución