Publique sus productos
Ventilated Tray MKS-Magic Cable Systems

Ventilated Tray MKS-Magic Cable Systems

Traducido por Google,




  • Mismos beneficios que nuestra bandeja ventilada estándar pero con función de AUTOCONEXIÓN. Perfecto para aplicaciones de servicio pesado enrutando cables de mayor capacidad. Los accesorios formados en fábrica facilitan la instalación. La bandeja ventilada permite el flujo de aire y evita el sobrecalentamiento.


MKS Magia Ventilada

Bandeja portacables autoconectable. No se requieren accesorios de conexión ni placas de empalme para conectar tramos rectos y accesorios Magic. La bandeja portacables ventilada de OBO Bettermann está disponible para aplicaciones medias y pesadas. Se ofrece una amplia variedad de herrajes, tapas y divisores para cada combinación de alto y ancho.

CARACTERISTICAS

  • La conexión Magic patentada permite al instalador conectar rápidamente tramos de bandeja y accesorios Magic con un solo chasquido.
  • Amplia variedad de accesorios Magic disponibles, que incluyen: codos de 90 y 45 grados, codos ajustables, tes, cruces, codos verticales y codos verticales ajustables.
  • El acero de alta resistencia de 1,5 mm de espesor está disponible
  • Los lados y la parte inferior ventilados permiten un flujo de aire mejorado
  • La estructura 3D compleja permite una mayor capacidad de carga
  • Gama completa de accesorios de montaje disponibles, incluidos: soportes de pared, empalmes, soportes de techo, soportes de viga y soportes de suelo.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

  • Espesor de placa de 1 mm a 1,5 mm [calibre 19-16]
  • Alturas laterales de 60 mm a 110 mm [2-4”]
  • 50 mm-600 mm [2-24”] anchos
Especificaciones técnicas
  • Referenciaventilated-mks-magic
  • Familia de productoCable Trays and Horizontal Racks
  • Grupo de productosVentilated Cable Tray Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-29
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución