Publique sus productos
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems

    Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems

    4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,




    • Perfecto para el enrutamiento básico rápido de cables de bajo voltaje. La capacidad de realizar modificaciones en el campo hace que la malla de alambre sea una opción popular para muchas aplicaciones.


    Bandeja de malla de alambre

    Bandeja portacables autoconectable. No se requieren accesorios de conexión ni placas de empalme para conectar tramos rectos. La bandeja portacables de malla de alambre de OBO Bettermann está disponible en alturas que van de 35 mm a 155 mm [1-6”]. Se modifica fácilmente en el campo para dar forma alrededor de curvas, giros y por encima y por debajo de las obstrucciones. Se encuentra disponible una línea completa de accesorios de montaje.

    CARACTERISTICAS

    • La conexión Magic patentada permite al instalador conectar rápidamente tramos de bandeja con un solo chasquido.
    • El patrón de malla de alambre facilita la modificación del campo
    • Gama completa de accesorios de montaje disponibles, incluidos: soportes de pared, empalmes, soportes de techo, soportes de viga y soportes de suelo.
    • Gama completa de herrajes de conexión para formar curvas, tees de los 90 e intersecciones.

    ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

    • Diámetro del cable de 3,9 a 6 mm
    • Alturas laterales de 35 mm a 155 mm [1-6”]
    • 50 mm-600 mm [2-24”] anchos

    Las medidas de calibre y pulgadas son solo aproximaciones.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawire_mesh-gr-magic
    • Familia de productoCable Trays and Horizontal Racks
    • Grupo de productosMesh Cable Tray Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-01-29
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos