Publique sus productos
Ventilated Tray MKS Cable Systems

Ventilated Tray MKS Cable Systems

3.3 de 5 estrellas3.3(7 reseñas)
Traducido por Google,




  • Perfecto para aplicaciones de servicio pesado enrutando cables de mayor capacidad. Los accesorios formados en fábrica facilitan la instalación. La bandeja ventilada permite el flujo de aire y evita el sobrecalentamiento.


MKS ventilado

La bandeja portacables de estilo sólido de OBO Bettermann está disponible para aplicaciones de servicio mediano y pesado. Se ofrece una amplia variedad de herrajes, tapas y divisores para cada combinación de alto y ancho.

CARACTERISTICAS

  • Canal sólido con orificios de montaje en cada extremo para conexiones de empalme
  • Se encuentra disponible acero de 1,5 mm [calibre 16] de alta resistencia
  • Los lados y la parte inferior ventilados permiten un flujo de aire mejorado
  • Gama completa de accesorios de montaje disponibles, incluidos: soportes de pared, empalmes, soportes de techo, soportes de viga y soportes de suelo.
  • Listado por UL

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

  • Espesor de placa de 1 mm a 1,5 mm [calibre 19-16]
  • Alturas laterales de 60 mm a 110 mm [2-4”]
  • 50 mm-600 mm [2-24”] anchos

Las medidas de calibre y pulgadas son solo aproximaciones.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaventilated-mks
  • Familia de productoCable Trays and Horizontal Racks
  • Grupo de productosVentilated Cable Tray Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-29
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos