Publique sus productos
BEAM F50 Armchair
BEAM F50 Armchair
BEAM F50 Armchair
BEAM F50 Armchair
BEAM F50 Armchair
    Ohlson

    BEAM F50 Armchair

    Traducido por Google,

    Sillón completamente tapizado con asiento y respaldo más gruesos para una mayor comodidad. Una opción cómoda para espacios públicos como recepciones y salas de espera, por ejemplo, como pieza independiente que acompaña al sofá con vigas BEAM. De serie, el armazón del reposabrazos está pintado en laca plateada, pero también está disponible en blanco, negro o con pintura en polvo RAL opcional. El sillón se puede personalizar con una altura de asiento adicional y un respaldo descubierto bajo pedido. Los reposabrazos vienen de serie con piel sintética negra, con otras opciones disponibles bajo pedido, como la tapicería a juego.

    Elija entre telas, piel sintética y piel de todos nuestros proveedores escandinavos. De esta manera, puede variar la tapicería y crear una variedad de expresiones diferentes.

    Especificaciones
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 56 cm

      DEPTH: 67 cm

      HEIGHT: 86 cm

      ARMREST FRAME:

      Silver-gray-white or black lacquer is standard

      Optional RAL upon request

      PADDING:

      Fully upholstered seat element width 50 cm

      Fire-retardant polyether

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBEAM-F50
    • Familia de productoBEAM
    • Grupo de productosArmchair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)860
    • Ancho (mm)560
    • Profundidad (mm)670
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText