Publique sus productos
BEAM F60 Armchair
BEAM F60 Armchair
BEAM F60 Armchair
BEAM F60 Armchair
    Ohlson

    BEAM F60 Armchair

    Traducido por Google,

    Sillón completamente tapizado con un asiento y un respaldo más anchos, probado y aprobado por RISE para un peso de usuario de 200 kg. Al igual que el BEAM F50, este sillón también es una opción cómoda para espacios públicos como recepciones y salas de espera, como pieza independiente junto al sofá con vigas BEAM. De serie, el armazón del reposabrazos está pintado en laca plateada, pero también está disponible en blanco, negro o con revestimiento en polvo RAL opcional. El sillón se puede personalizar con una altura de asiento adicional y un respaldo descubierto bajo pedido. Los reposabrazos vienen con cuero sintético negro que es spritbart.

    Especificaciones
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 67 cm

      DEPTH: 67 cm

      HEIGHT: 86 cm

      ARMREST FRAME:

      Silver-gray-white or black lacquer is standard

      Optional RAL upon request

      PADDING:

      Fully upholstered seat element width 60 cm

      Fire-retardant polyether

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBEAM-F60
    • Familia de productoBEAM
    • Grupo de productosArmchair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)860
    • Ancho (mm)660
    • Profundidad (mm)670
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText