Publique sus productos
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
    Ohlson

    EMA B2 Bar stool

    Traducido por Google,

    Un taburete de bar totalmente tapizado apto para todos los entornos públicos imaginables como aeropuertos, hoteles y restaurantes. Es apilable, lo que facilita la limpieza o crea espacio en áreas más pequeñas cuando es necesario. El taburete de bar se puede obtener con un respaldo más alto y con dos alturas de asiento diferentes, todo para cubrir más necesidades y dar cabida a una mayor parte de la población.

    Elige entre telas, piel sintética y piel de todos nuestros proveedores escandinavos. De esta forma, puedes variar la tapicería y crear una variedad de expresiones diferentes, así como en lo que respecta al diseño de la estructura.

    Especificaciones
    • WIDTH: 45 cm 

      DEPTH: 47/48 cm 

      HEIGHT: 78/92 cm 

      ACCESSORIES: 

      Felt pads 

      High backrest 

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions: Optional RAL, Chrome

        PADDING:

        Backrest 20 mm / Seat 20 mm

        Fire-retardant polyether

        Especificaciones técnicas
        • ReferenciaEMA-B2
        • Familia de productoEMA
        • Grupo de productosBar stool
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2024-09-11
        • Número de edición1
        • Altura (mm)780
        • Ancho (mm)450
        • Profundidad (mm)470
        Información relacionada
        • Material principalTela
        • Material secundarioMetal
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
        • Clasificación IFC Muebles