Publique sus productos
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
    Ohlson

    EMA K3 Armchair

    Traducido por Google,

    Sillón totalmente tapizado. Con un asiento más grueso para mayor comodidad, es perfecto para auditorios, salas de conferencias y reuniones. El acolchado más fino del respaldo le da a la silla un aspecto más elegante y, al mismo tiempo, una sensación de comodidad.

    Elige entre telas, piel sintética y piel de todos nuestros proveedores escandinavos. De esta forma, puedes variar la tapicería y crear una variedad de expresiones diferentes, así como el acabado de la estructura. Este modelo se puede obtener con altura de asiento adicional.

    El sillón es fácil de apilar, se puede colgar de los apoyabrazos y tiene la oportunidad de personalizarlo completamente según el propósito y las necesidades. Elija el sillón con ruedas para un entorno más flexible o agregue una tableta de escritura para usar el sillón en una sala de conferencias o auditorio más grande. Los apoyabrazos vienen con cuero negro de serie.

    Especificaciones
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 55 cm

      DEPTH: 54 cm

      HEIGHT: 88 cm

      ACCESSORIES:

      Felt pads

      Wheel/set

      Coupling fittings

      Seat height 50 cm

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • ChromePADDINGBackrest 20 mm / Seat 40 mmFire-retardant polyether
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEMA-K3
    • Familia de productoEMA
    • Grupo de productosArmchair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)880
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa