Publique sus productos
EMA K4 Armchair
EMA K4 Armchair
EMA K4 Armchair
EMA K4 Armchair
EMA K4 Armchair
EMA K4 Armchair
    Ohlson

    EMA K4 Armchair

    Traducido por Google,

    Sillón totalmente tapizado. Al igual que el EMA K3, tiene un cojín de asiento más grueso, pero además, tiene un cojín de respaldo igualmente grueso, lo que hace que la silla sea estéticamente atractiva y homogénea. Es una excelente opción para salas de conferencias y reuniones.

    Elige entre telas, piel sintética y piel de todos nuestros proveedores escandinavos. De esta forma, puedes variar la tapicería y crear una variedad de expresiones diferentes, así como el acabado de la estructura. Los reposabrazos vienen con piel negra de serie.

    El sillón es fácil de apilar y se puede colgar con los reposabrazos, lo que le permite personalizarlo completamente según el propósito y las necesidades. Elija el sillón con ruedas para un entorno más flexible y agregue una tableta para escribir para usar la silla en una sala de conferencias o auditorio más grande. Este modelo está disponible con altura de asiento adicional.

    Especificaciones
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 55 cm

      DEPTH: 54 cm

      HEIGHT: 88 cm

      ACCESSORIES:

      Felt pads

      Wheel/set

      Coupling fittings

      Seat height 50 cm

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • ChromePADDINGBackrest 40 mm / Seat 40 mmFire-retardant polyether
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEMA-K4
    • Familia de productoEMA
    • Grupo de productosArmchair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)880
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText