Publique sus productos
EMA S2 Chair
EMA S2 Chair
    Ohlson

    EMA S2 Chair

    Traducido por Google,

    Al igual que otras sillas de la serie EMA, la EMA S2 está completamente tapizada y es apilable. El acolchado más fino del asiento permite apilar más sillas y, por ejemplo, transportarlas con un carro apilador. El soporte para las patas está disponible de serie en lacado plateado, blanco, negro o cromado, en cualquier color RAL de su elección, y también es posible añadir patas de fieltro, ruedas y herrajes de acoplamiento.

    Elija entre telas, cuero artificial y cuero de todos nuestros proveedores escandinavos. De esta manera, puede variar la ropa y crear una variedad de expresiones.

    Especificaciones
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 54 cm

      HEIGHT 88 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - Chrome

      PADDING

      Back 20 mm / Seat 20 mm

      Fireproof polyether

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEMA-S2
    • Familia de productoEMA
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)880
    • Ancho (mm)510
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa