Publique sus productos
INVITE Lounge chair
INVITE Lounge chair
INVITE Lounge chair
INVITE Lounge chair
    Ohlson

    INVITE Lounge chair

    Traducido por Google,

    Un mueble de salón confortable con un fuerte enfoque en el diseño.

    INVITE Lounge está diseñado en función de las necesidades y el contexto espacial, y según los propios diseñadores, el cuidado de los detalles, los materiales, el color y la forma es tan importante como el conocimiento de la ergonomía, la construcción y la fabricación.

    Los muebles del salón están disponibles con reposabrazos y escritorio para mayor comodidad.

    Especificaciones
    • SEAT HEIGHT 45 cm

      WIDTH 64 cm + disc

      DEPTH 74

      HEIGHT 80 cm

      ACCESSORIES:

      • Focus on design and comfort
      • Optional armrests and writing board
      • Perfect for lounge areas

      LEG STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard
      Optional RAL on request

      SEATING ELEMENT: Natural ash/white alto black lacquer, W62 cm
      Fixed upholstery, fully upholstered or upholstered inside
      Upholstery in fire-resistant polyether
      We have selected fabrics/artificial leather for this model

      ARM REST: Silver-white or black lacquer as standard
      Optional RAL on request
      Brass-copper chrome plating is available as an add-on

      WRITING DISK: Natural ash/white alto black lacquer
      Arm/holder in silver-white alto black lacquer as standard
      Optional RAL on request
      Brass-copper chrome plating available as an add-on

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaINVITE-lounge
    • Familia de productoINVITE
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)660
    • Profundidad (mm)740
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa