Publique sus productos
SQUEEZE Chair
SQUEEZE Chair
SQUEEZE Chair
    Ohlson

    SQUEEZE Chair

    Traducido por Google,

    SQUEEZE es una silla moderna y elegante, fácil de mover y colocar a gusto. Está especialmente diseñada para apilarse de forma mínima y en grandes cantidades, sin perder estabilidad ni elegancia. Es fácil de apilar y facilita su limpieza o cuando se necesita más espacio en el suelo y se dispone de un carro apilable asociado.

    SQUEEZE es conectable y, por lo tanto, es óptimo para espacios públicos más grandes, como auditorios, salas de conferencias y comedores de mayor tamaño.

    Carcasa de asiento de fresno natural, fresno lacado en blanco y negro con vetas visibles de serie. También disponible en abedul y roble, en cualquier color bajo pedido. Para una sensación más cálida, la silla se puede pedir completamente tapizada y, a continuación, puede elegir entre telas, cuero artificial y piel de todos nuestros proveedores escandinavos. Las patas de la silla están disponibles en lacado plateado, blanco, negro o cromado y en cualquier RAL bajo pedido. Patas de fieltro y herrajes de acoplamiento opcionales.

    Especificaciones
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 55 cm

      DEPTH 50 cm 

      HEIGHT 81 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Coupling fittings
      • Other types of wood/NCS on request

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:

      optional RAL and chrome

      PADDING

      10 mm fire-resistant polyether

      Upholstered seat alt fully upholstered

      STACKER TROLLEY

      Space for 20 chairs

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSQUEEZE-chair
    • Familia de productoSQUEEZE
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)810
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles